Apparatkontakt baksida - RC-63P1NA24Z00 - 1615002

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM2,5, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1615002
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356408202
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,220 g