Apparatkontakt baksida - RC-1RS1NP2H0JS - 1614996

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614996
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356408141
Vikt per styck (exklusive förpackning) 58,150 g