Apparatkontakt baksida - RC-17P1N124E00 - 1614967

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, Platt packning, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614967
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356407854
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,380 g