Kabelkontakt - RC-06S1N8AT0EM - 1614696

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614696
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356565523