Kabelkontakt - RC-12SDN8A80A5 - 1614588

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614588
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4055626053486
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,100 g