Apparatkontakt baksida - RC-17P1N124Z00 - 1614546

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, Kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM2,5, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614546
Förpackningsenhet 40 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356883252
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,240 g