Kabelkontakt - RF-17S2N8A8V03 - 1614107

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614107
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356443937