Kabelkontakt - RF-16P2N8A8VDU - 1614091

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 16, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1614091
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356443470