Kopplingskontakt - RF-17P2N8A9V03 - 1613998

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613998
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356443807