Kopplingskontakt - RF-16S2N8A9VDU - 1613993

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 16, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613993
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356443661