Genomföring framsida - RC-17P1N8AB1L8 - 1613884

Genomföring framsida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, Väggtjocklek min.: 3 mm, Väggtjocklek max.: 7 mm, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613884
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAE -
GTIN 4046356402903
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,130 g