RC-06S1NS2RBT1 - 1613854

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, Kontakt: Hona, Skruvanslutning, Kabeldiameter: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613854
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356402736