Crimptång - RC-Z2504 - 1613822

Crimptång för svarvade RC crimpkontakter diameter 1 mm/diameter 1,5 mm/diameter 2 mm, för tråddiameter 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Crimptång analog

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613822
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
GTIN 4046356327305
Vikt per styck (exklusive förpackning) 795,700 g
Tullnummer 82032000