Kopplingskontakt - RF-16S2N8A9003 - 1613793

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 16, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613793
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRBCC -
GTIN 4046356402378
Vikt per styck (exklusive förpackning) 95,015 g