Apparatkontakt framsida - RF-16S1N8AAF00 - 1613786

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad fast, Skruvlås, M23, poltal: 16, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613786
Förpackningsenhet 16 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356402309
Vikt per styck (exklusive förpackning) 117,530 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback