Apparatkontakt framsida - RF-16P2N8AAK00 - 1613776

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Apparatkontakt framsida, vinklad fast, Skruvlås, M23, Poltal: 16, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, Flänsmått: 28 mm x 28 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613776
Förpackningsenhet 16 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356402200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,300 g