Kabelkontakt - ST-8EP1N8A8004 - 1613602

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M17, poltal: 5+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613602
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356442107
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,000 g