Apparatkontakt framsida - ST-7EP1N8A6100S - 1613590

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, skärmad: ja

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613590
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 145 (C_2_2017)
GTIN 4046356401388
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,500 g