Kopplingskontakt - ST-6EP1N8A9003S - 1613564

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 6+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613564
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356401142
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,970 g