Apparatkontakt framsida med räfflad mutter - SM-5ES1N8AY000S - 1613524

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida med räfflad mutter, rak, SPEEDCON-låsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø4,2, skärmad: ja, flänsmått: 40 mm x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613524
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 166 (C_2_2017)
GTIN 4046356400824
Vikt per styck (exklusive förpackning) 256,150 g