Kabelkontakt - SM-5ES1N8A8S23 - 1613519

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Kabelkontakt, rak lång, Skruvlås, M40, poltal: 2+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613519
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400800
Vikt per styck (exklusive förpackning) 390,950 g