Apparatkontakt framsida - SM-5EPWN8AWT00 - 1613517

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, SPEEDCON-låsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø4,2, skärmad: ja, flänsmått: 40 mm x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613517
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356364829
Vikt per styck (exklusive förpackning) 116,450 g