Kabelkontakt - SM-7ES1N8A8L33S - 1613435

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 14 mm... 20,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613435
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 164 (C-2-2017)
GTIN 4046356400275
Vikt per styck (exklusive förpackning) 367,530 g