Genomföring baksida - RC-2RP1N12Q0J0 - 1613420

Genomföring baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 11+PE, Kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, Kabeldiameter: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613420
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356400121