Kabelkontakt - RC-17S1N1280HQ - 1613123

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1613123
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356397964
Vikt per styck (exklusive förpackning) 150,900 g