Kopplingskontakt - UC-63P1N1290DU - 1612811

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612811
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABC -
GTIN 4046356396875
Vikt per styck (exklusive förpackning) 101,200 g