Kabelkontakt - UC-1RS1NRAT0AC - 1612804

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 11,5 mm ... 13,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612804
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356270403