Kabelkontakt - UC-1RS1NRANNAD - 1612800

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612800
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356396844