Kabelkontakt - UC-17S1N8AT0AB - 1612757

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 9,5 mm ... 11,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612757
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356396776