Genomföring baksida - UC-07S1N12Q0DU - 1612660

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Genomföring baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 7, Kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612660
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356396646