Kabelkontakt - TU-16S1N8A8UDU - 1612603

Bild saknas

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Bajonettlås, M23, Poltal: 16, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1612603
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356396455
Tullnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback