Apparatkontakt baksida - RC-1RP1NRA4300 - 1611559

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring radial, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1611559
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356277884