Kabelkontakt - RC-19S1N128005 - 1611486

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+3, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1611486
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356394451
Vikt per styck (exklusive förpackning) 73,050 g