Apparatkontakt baksida - RC-16P1N8A4300 - 1611119

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 16, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring radial, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1611119
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356393584
Vikt per styck (exklusive förpackning) 109,000 g