Apparatkontakt baksida - RC-09S1N52H000 - 1610556

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610556
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356263757