Kabelkontakt - RC-09S1N1280EG - 1610527

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610527
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356263665
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,110 g