Kabelkontakt - RC-09S1N128059 - 1610525

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 4,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610525
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356392105
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,400 g