Apparatkontakt baksida - RC-09P1NA24100 - 1610480

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, Platt packning, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610480
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356276177
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,900 g