RC-09P1N12QBHM - 1610424

Bild saknas

Genomföring bakvägg, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610424
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAE -
GTIN 4046356391863
Vikt per styck (exklusive förpackning) 178,725 g