Genomföring framsida - RC-07P1N12B1EL - 1610311

Genomföring framsida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 7, kontakt: Hane, Lödanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, Väggtjocklek min.: 3 mm, Väggtjocklek max.: 7 mm, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610311
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAE -
GTIN 4046356263016
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,080 g