RC-06S1NS2FBEP - 1610285

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hona, Skruvanslutning, kabeldiametrar: 7 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610285
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356262958