RC-06S1N12RCEP - 1610226

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten, med dubbelbygel-dragavlastning

Kabelkontakt, med Pg11-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610226
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356391504