RC-06P1X8A6000 - 1610183

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt med inskruvningsgänga M20 x 1,5, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Axiell tätning, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610183
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356262705
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,710 g