Apparatkontakt baksida - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Bild saknas

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610169
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356391344
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,250 g