RC-06P1N12QBHM - 1610116

Bild saknas

Genomföring bakvägg, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610116
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAE -
GTIN 4046356391184
Vikt per styck (exklusive förpackning) 136,400 g