Apparatkontakt baksida - RC-0000000H0VT - 1610053

Bild saknas

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1610053
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRAAX -
GTIN 4046356391078
Vikt per styck (exklusive förpackning) 49,680 g