Ledning - VS-P1222-P1222-C1020/... - 1609280

Ledning, PROFINET/effekt, 5-polig, PVC, silvergrå RAL 7001, Hane rak MSTB Push-Pull / IP65, på Hane rak MSTB Push-Pull / IP65, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1609280
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 352 (C_4_2015)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290