Ledning - VS-P1207-P1209-C934/... - 1608647

Konfektionerad PROFINET-kabel, typ C, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 högflexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45/IP67 Push-Pull-kåpa av metall till RJ45/IP20, variabel längd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608647
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 209 (PC-2007)
Tullnummer 85444210