Ledning - VS-P1208-P1210-C933/ 1,0 - 1608537

Konfektionerad PROFINET-kabel, typ B, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45/IP67 Push-Pull-kåpa av plast till hane M12, längd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608537
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161138
Tullnummer 85444210