Ledning - VS-P1208-P1209-C933/ 2,0 - 1608508

Konfektionerad PROFINET-kabel, typ B, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45/IP67 Push-Pull-kåpa av plast till RJ45/IP20, längd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608508
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161114
Tullnummer 85444210